MANÔMETRO DIGITAL PARA APLICAÇÕES SANITÁRIAS/DE LIMPEZA EM...
(1") Alta Exatidão Típica de 0,08% Padrão de Alarmes Alto e Baixo Leitura MÍN./MÁX./MÉDIA Entrada Analógica ... máximo) Intervalo de Temperatura Operacional/...
https://br.omega.com/pptst/DPGM409S.html - 83K - 5/16/2024
Medidor de Vazão Eletromagnético de Inserção
que o medidor se adapte a várias faixas de temperatura, pressão e a ambientes corrosivos. ... 250 mA Baixa Potência: 12 a 25 Vcc, média de 40 mA com picos de 250 mA Vazão: ...
https://br.omega.com/pptst/FMG980.html - 85K - 5/16/2024
Sistema de Aquisição de Dados e Registro sem Papel
Totalização, Poderes, Médias, Temporizadores e Equações Personalizadas Taxas de Registro Independentes para ... > 12 meses Ambiental Temperatura Operacional: 5 a 40°C ...
https://br.omega.com/pptst/RD8800.html - 90K - 5/16/2024
INDICADOR DE PRESSÃO DIGITAL PARA USO GERALCOM EXATIDÃO DE...
Indicador da Bateria: 4 níveis Temperatura Média: -20 a 80 °C (-4 a 176 °F) Temperatura de Operação: -20 a 60 °C (-4 a 140 °F) Efeitos de Temperatura: 0,04%/°F (-20 a ...
https://br.omega.com/pptst/DPG8001.html - 82K - 5/16/2024
Digital Thermometer with Infrared or Dual Thermocouple Input
Medidores de Temperatura Portáteis - Ver Produtos Relacionados Descrição Especificações ... Working media is clean dry non-conductive gases. The backlit display shows P1 gage ...
https://br.omega.com/pptst/HHC200-SERIES.html - 97K - 5/16/2024
Registrador de Gráfico Circular com Display Digital e Uma ou...
mVCC e VCC: ±0,25% de intervalo escalado mais 1 dígito significativo a menos Erro da temperatura ambiente Limite: ... 1 até 20 varreduras em média Resolução da caneta: ...
https://br.omega.com/pptst/CT7000.html - 87K - 5/16/2024
SENSOR DE NÍVEL TIPO RADAR
por fatores ambientais como temperatura, vácuo, metano, vapor de água, pressão, dióxido de ... 22 mA Potência do Transmissor: média de 50 µW Calibração: por botão ...
https://br.omega.com/pptst/LVRD500.html - 91K - 5/16/2024
Registrador de Dados Ethernet de 24 Canais com Servidor Web Embutido
... apenas antes do ciclo de medição Frequência de ... 5SPS a 1000SPS, 0-24 médio Função, ... Sensores Integrados: Temperatura (exatidão ±1%), ...
https://br.omega.com/pptst/OM-240.html - 102K - 5/16/2024
Transmissor de Dados sem Fio para Processos XW-ED
Frequência 100Hz a 1000Hz ±1 Hz com média de 1s Contador 0 a +8388608 ±Máximo de 1 ... 100 a 240 Vca, 50/60 Hz Temperatura de Operação: 0 a 40 °C (32 a ...
https://br.omega.com/pptst/XW-ED-SERIES.html - 88K - 5/16/2024
Diferença Entre Medidores de Vazão Ultrassônicos por Efeito...
... Onde: V = Velocidade média da vazão K = Constante D = Diâmetro interno do tubo θ = Ângulo de incidência das ondas ... Mudanças significativas na temperatura do tubo ou alto ...
https://br.omega.com/artigos-tecnicos/dif-between-doppler-transit-time-ultrasonic-flow-meters.html - 71K - 5/16/2024
Instrumentos de Medição de Fluxo de Ar: Qual é a Sua Precisão...
A área de seção transversal do duto é multiplicada pela velocidade média do fluido para encontrar o volume por taxa de ... Transmissor industrial de velocidade/temperatura de ar ...
https://br.omega.com/artigos-tecnicos/instrumentos-medicao-fluxo-de-ar-precisao-exatidao.html - 71K - 5/16/2024
Usando Sensores de Deformação Mecânica para Materiais Não...
pode resultar de uma variedade de influências internas ou externas, incluindo pressão, temperatura ou mudança ... uma deformação mecânica média e não as inconsistências ...
https://br.omega.com/artigos-tecnicos/otimizando-o-desempenho-de-sensores-de-deformacao-mecanica.html - 68K - 5/16/2024
Diferença Entre Medidores de Vazão Ultrassônicos por Efeito...
... Onde: V = Velocidade média da vazão K = Constante D = Diâmetro interno do tubo θ = Ângulo de incidência das ondas ... Mudanças significativas na temperatura do tubo ou alto ...
https://br.omega.com/artigos-tecnicos/dif-between-doppler-transit-time-ultrasonic-flow-meters.html - 71K - 5/16/2024